配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 电缆紧固夹
  • 锁定类型 带长锁扣螺钉 螺纹M3
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 1.5 ... 7.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 表面(上壳/底座) 镀金属
  • 长度 29 mm
  • 宽度 31.5 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 16.8 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222205
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较