配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板内部安装, 用于面板厚度 0.8 ... 1.3 mm, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Verriegelungsbolzen
  • Zubehörbeschreibung
    für Rückwandmontage
    für Geräteplattenstärke 0,8 ... 1,3 mm
    Gewinde M3
Ausführung
  • Baugröße
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Kodierung mit Kodierung
  • Hinweise Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment <0,5 Nm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1,029 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181552
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较