配套产品
配套产品
Accessories
97
Inserti
35
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
97
Inserti
35
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Coperchio agganciabile
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Schermo Schermato
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Uscita cavo metrica 2x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio PushPull
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
  • Dettagli applicativi Per guadagnare più spazio all'interno della custodia si può utilizzare un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di flangia - ferula a crimpare
  • Confezione
    Piastra
    pressacavo interno con viti
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌0,35 Nm Vite pressacavo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
  • Diametro del cavo 3,3 ... 14 mm Si prega di seguire le istruzioni di montaggio!
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373
  • Resistenza agli urti Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Finitura superficiale (custodie) metallizzato
  • Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 HB
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 15,68 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140469983
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较