Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
4
Număr articol: 09 67 000 8676
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
High-end
Mamă
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 000 8676
D-Sub, FE High-end AWG 20-24 crimp cont
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Tip de contact Crimp contact
  • Descrierea contactului High-end
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 0.52 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 4.5 mm
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to CECC 75301-802
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0.21 g
  • Ţara de origine Switzerland
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140087330
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați