配套产品
配套产品
Steckpartner
4
Werkzeuge
4
型号: 09 67 000 7676
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
High-end
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 67 000 7676
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
Werkzeuge
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontaktbeschreibung High-end
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,08 ... 0,22 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 4,5 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    nach CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,236 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140086944
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522