登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат и кабелей
Power and signal connectors
09 67 002 9003
型号: 09 67 002 9003
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 3
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9003
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
前端密封橡胶
版本
尺寸
D-Sub 3
详细资料
当安装系统需要的防护等级为IP67时,将前密封橡胶配合上壳09 67 0xx 0436和09 67 0xx 0437一起使用;在这种情况下,在插拔IP67连接器前,应将前密封橡胶置于IP67公连接器中,可为插拔区域的插针提供全方位的保护,防止液体或粉尘从罩壳之间进入。
技术参数
防护等级符合 IEC 60529
IP67
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
25
净重
0.593 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140087972
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found