配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
4
型号: 09 69 300 9207
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9207
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 针数 17
  • 信号针数 15
  • 电源针数 2
  • PCB 固定
    带框架
    带锁板扣
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 法兰高度 7.3 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 绝缘阻抗 >105 Ω
  • 接触电阻,信号区 ≤ 10 mΩ
  • 接触电阻,功率部分 ≤ 1 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
    外壳:钢、镀锡
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 24.08 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140100237
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469