登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
饰品
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-kábel csatlakozók
...
Hibrid csatlakozók
Power and signal
09 69 400 9315
型号: 09 69 400 9315
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 400 9315
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Mixed
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Turned
Straight
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Fajta
Female
Méret
D-Sub 4
Érintkezők száma
21
Jelzés érintkezők száma
17
Energiátviteli érintkezők száma
4
NYÁK rögzítése
With board locks
Rögzítés típusa
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.84 mm
Karima magassága
7.5 mm
Névleges áramerősség
5 A
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
20 A
Szigetelés ellenállása
>10
5
Ω
Érintkező ellenállása, jelzés terület
≤ 10 mΩ
Érintkező ellenállása, áramterület
≤ 1 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.6 Nm Female screw lock
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
1.6 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
Shell: steel, tin plated
Színes (betét)
Green
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Gold plated Mating side
Sn over Ni Termination side
Rétegvastagság
≥ 0.76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
25
Nettó tömeg
25.568 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140217263
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found