PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 400 9314
型号: 09 69 400 9314
D-Sub M 21WA4 STR MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 400 9314
D-Sub M 21WA4 STR MA 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
Mixed
Element
连接器
Description of the contact
车削
直式
Version
Termination method
波峰焊接接线方式
Gender
公头
Size
D-Sub 4
Number of contacts
21
Number of signal contacts
17
Number of power contacts
4
PCB fixing
带锁板扣
Locking type
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2.84 mm
Flange height
7.5 mm
Rated current
5 A
Rated current (power)
20 A
Insulation resistance
>10
5
Ω
Contact resistance, signal area
≤ 10 mΩ
Contact resistance, power area
≤ 1 mΩ
Tightening torque
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
NM 30 (S4)
1
Mating cycles
> 500
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
1.6 mm
Hot plugging
无
Material properties
Material (insert)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
Colour (insert)
绿色
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Layer thickness
≥ 0.76 µm
Layer thickness
≥ 30 µinch
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
Packaging size
25
Net weight
24.334 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140217188
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found