配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 69 100 9126
D-Sub M 2W2C male straight 40 A
D-Sub M 2W2C male straight 40 A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 69 100 9126
D-Sub M 2W2C male straight 40 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identification
  • Catégorie 连接器
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Elément 连接器
  • Description du contact
    车削
    直式
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 1
  • Nombre de contacts 2
  • Nombre de contacts de signal 0
  • Nombre de contacts de puissance 2
  • Codage Avec codage
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
  • Hauteur de la bride 7,5 mm
  • Intensité nominale (puissance) 40 A
  • Distance d'isolement ‌ 1,3 mm
  • Ligne de fuite ‌ 1,4 mm
  • Résistance d'isolement >105 Ω
  • Couple de serrage ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm
  • Hot plugging
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
    外壳:钢、镀锡
  • Couleur (d'insert) 黑色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 10 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140279643
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较