配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 69 200 9375
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 3
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 200 9375
D-Sub M 3W3C ANG FE 20A UNC NM30 BL
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode 波峰焊接接线方式
  • Geslacht 母头
  • Grootte D-Sub 2
  • Aantal contacten 3
  • Aantal signaalcontacten 0
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Codering 有编码
  • PCB-bevestiging
    带框架
    带锁板扣
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Flenshoogte 7.3 mm
  • Nominale stroom (voeding) 20 A
  • Isolatieweerstand >105 Ω
  • Contactweerstand, voedingsgebied ≤ 1 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1.6 mm
  • Hot plugging 无
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
    外壳:钢、镀锡
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Laagdikte ≥ 0.76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 有
  • REACH SVHC Stoffen 铅
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • California Proposition 65 stoffen
    铅
    镍
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 18,038 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140217270
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469