登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
I/O Разводка кабельных систем
D-Sub
33 66 212 0500 194
型号: 33 66 212 0500 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0500 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=5m
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
926AWG,shielded, PVC, GY,OD6, Techtron
连接器1
D-Sub crimp 9-pole male assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
D-SUB CONTACT
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
连接器2
D-Sub crimp 9-pole female assembly
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
标识
类别
系统布线
系列
D-Sub
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
D-Sub
公头 直式
连接器2
D-Sub
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
无卤素
阻燃
版本
电缆长度
5 m
芯数
9
芯结构
AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
针数
9
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
300 V
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
电缆直径
6 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
RoHS 2011/65/EU