Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
D Sub_cable clamp screws for hood

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Şurub
pentru clemă cablu
Mărime: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 螺钉
  • 附件介绍 用于电缆紧固夹
版本
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.491 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088535
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați