登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 009 0424
型号: 09 67 009 0424
DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0424
DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Cover lockable
Версия
Размер
D-Sub 1
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Tension relief Optional
Тип блокировки
Knurled screw Thread 4-40 UNC
2 компонента
No
Разъёмный
Yes
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Температура окружающей среды
-55 ... +110 °C
Диаметр кабеля
8 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
Длина
31.5 mm
Ширина
34 mm
Высота
15 mm
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
13.5 g
Страна изготовления
Sweden
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140089037
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05