配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0431
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Capot
Couvercle verrouillable
Taille: D-Sub 4
Vis moletée Pas M3
Sortie verticale/latérale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Métallisé
注释
比较
型号: 09 67 037 0431
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 可锁定盖子
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 屏蔽 Blindé
  • 版本 Sortie verticale/latérale
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    Serre-câble
    Passe-fil
  • 锁定类型 Vis moletée Pas M3
  • 2 个组件 Oui
  • 可分离 Oui
  • 包装内容 avec moitiés de kits de passes-fil
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • 环境温度 -55 ... +110 °C
  • 电缆直径 11,5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Plastique
  • 表面(上壳/底座) Métallisé
  • 长度 40 mm
  • 宽度 71,3 mm
  • 高度 15 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 豁免
    6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV 状态 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Oui
  • REACH SVHC 物质 Plomb
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质 Plomb
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140222267
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较