Описание кабельного/блочного кожуха
Cover can be screwed on
Версия
Размер
D-Sub 4
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable grommet
Тип блокировки
Knurled screw Thread 4-40 UNC
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Содержимое упаковки
incl. grommet set halves
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Температура окружающей среды
-40 ... +120 °C
Диаметр кабеля
4 ... 10.2 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Metal
Длина
41.8 mm
Ширина
69.8 mm
Высота
15.5 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1