登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 67 015 0321
型号: 09 67 015 0321
D Sub top entry metal hood 15 pole_cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
六角螺丝 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0321
D Sub top entry metal hood 15 pole_cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Kapak vidalanabilir
Sürüm
Boyut
D-Sub 2
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Kablo sabitleme
Kablo kelepçesi
Gerginlik giderme ≤ 6,5 mm
Kilitleme tipi
Altıgen vida M3 diş
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,4 Nm Kilitleme vidası
0,4 Nm kapak vidası
0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
Ortam sıcaklığı
-35 ... +100 °C
Kablo Çapı
3 ... 12,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Metal
Uzunluk
41 mm
Genişlik
40,3 mm
Yükseklik
15,4 mm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
64 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140090118
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05