登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
41
Accessories
8
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 67 237 4715
型号: 09 67 237 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 37
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 237 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
41
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Описание контактов
Stamped
Straight
Версия
Метод подключения
Solder cup termination
Тип
Female
Размер
D-Sub 4
Тип соединения
PCB to cable
Cable to cable
Число контактов
37
Тип блокировки
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20
Номинальный ток
6.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Длина снятия изоляции
2.5 ... 3 mm
Предельная температура
-40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
Усилие вставки
≤ 123 N
Усилие расстыковки
≥ 11 N
≤ 82 N
Уровень исполнения
2
acc. to CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Цвет (контактная вставка)
Grey
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
14.68 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140094062
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found