配套产品
配套产品
型号: 09 70 000 9991
GASKET Han 3A. 4A. STAF 6
GASKET Han 3A. 4A. STAF 6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 3 A
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 70 000 9991
GASKET Han 3A. 4A. STAF 6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Zubehörtyp Profildichtung
Ausführung
  • Baugröße 3 A
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0,3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140102842
  • eCl@ss 27440291 Steckverbinderkomponente (Teile)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较