登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie typu mezzanine
09 04 232 2832
型号: 09 04 232 2832
Federleiste D 32pol. Einl鰐 2,9 AFS 1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 2832
Federleiste D 32pol. Einl鰐 2,9 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ D
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
32
Konfiguracja kontaktów
Rzędy a i c, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
Długość przyłączenia
2,9 mm
Kodowanie
Kodowanie otworu
Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
2
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5,08 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
5,08 mm
Prąd znamionowy
6 A
Prąd znamionowy
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Odstęp izolacyjny
≥ 3 mm
Długość drogi upływu
≥ 3 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 15 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 40 N
Siła wycofania
≤ 40 N
Klasa właściwości
1
conforme IEC 60603-2
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
1,55 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Não
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Kolor (wkład)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Materiał (kontaktów)
Liga de cobre
Powierzchnia (kontakty)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
conformidade
ELV status
conformidade
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Não contido
REACH ANEKS XIV substancje
Não contido
REACH SVHC substancje
Não contido
Propozycja Kalifornijska 65
Sim
Propozycja Kalifornijska 65
Níquel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
0,55 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140008458
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612