配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
1
型号: 09 05 348 6831
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS Cl
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS  Cl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 孔编码
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 348 6831
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS Cl
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Konnektorer
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type E
  • 原件 Female konnektor
  • 插针端子介绍 Lige
版本
  • 接线方式 Bølgelodningsterminering
  • 连接方式
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • 针数 48
  • 插针布局 Række a, c og e, position 2, 4, ... , 30, 32
  • 连接长度 4,5 mm
  • 编码
    Kodning med tab af kontakter
    Hulkodning
  • PCB 固定
    Med fastgørelsesflange
    Med snap-in-clips
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 5,08 mm
  • 针间距(插拔端) 5,08 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电流 Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • 放电距离 ≥ 3 mm
  • 爬电距离 ≥ 3 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • 性能等级
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1,55 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (kiselgrå)
  • 材料(插针) Kobberlegering
  • 表面(插针)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Nikkel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 17,1 g
  • 原产国 Rumænien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009233
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415