16
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 06 132 6921
型号: 09 06 132 6921
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 132 6921
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
F型
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
针数
32
插针布局
z 和 b 排,位置 2、4……30、32
前接触针位置
z32
编码
孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
D20编码
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2,54 mm
5,08 mm
针间距(插拔端)
3,81 mm
5,08 mm
额定电流
6 A
额定电流
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
放电距离
≥ 1,6 mm
爬电距离
≥ 3 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 50 N
拔出力
≤ 50 N
性能等级
2
según IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1,55 kV (contacto-contacto)
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
颜色(插芯)
RAL 7032 (gris guijarro)
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 según NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
19.46 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140011984
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612