Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Osa number: 09 06 045 2875
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination, Crimp termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 45
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osa number: 09 06 045 2875
DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
toote detailid
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform FM
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart
    Wellenlötanschluss
    Crimpanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Leiterplatte zu Kabel
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 45
  • Kontaktbestückung Reihen z, b und d, Positionen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
  • Länge der Pins 4,5 mm
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, steckseitig
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1,6 mm
  • Kriechstrecke ≥ 3 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 70 N
  • Ziehkraft ≤ 70 N
  • Anforderungsstufe
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 24,98 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140011045
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare