登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
09 06 264 3201
型号: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 64
铜合金
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo G
low-profile
Elemento
Conector hembra
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
64
Codificación
Codificación de agujero
Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Filas de contacto
4
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5,08 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
5,08 mm
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
≥ 1,6 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 100 N
Fuerza de extracción
≤ 100 N
Tensión de prueba U
r.m.s.
1,55 kV (contacto-contacto)
2,5 kV (contacto-tierra)
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
75
Peso neto
28,155 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140014046
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found