配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 06 264 6833
DIN-Power Glow064FS-3,7C1-2
DIN-Power Glow064FS-3,7C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 264 6833
DIN-Power Glow064FS-3,7C1-2
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás
    Type G
    low-profile
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 64
  • Érintkező konfigurá Rows z, b, d and f, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Lezárás hossz 3.7 mm
  • Kódolás
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 4
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5.08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 5.08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.6 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 100 N
  • Kihúzási erő ≤ 100 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • Vasúti osztályozás F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 15
  • Nettó tömeg 21.333 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140195622
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较