配套产品
配套产品
Steckpartner
17
Werkzeuge
1
型号: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
弯式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍底,镀银再镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 115 2932 222
DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V1 (NFF)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
17
Werkzeuge
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ H15
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 15
  • コンタクト構成 列d、位置6、10、 ... 、26、30、および列z、位置4、8、... 、28、32
  • リーディングコンタクトはオン位置 z32
  • コーディング
    シュラウドコーディング
    D20 コーディング
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • 定格電流 ‌ 15 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 4.5 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 8 mm
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 8 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 90 N
  • 引抜力 ≤ 90 N
  • パフォーマンスレベル
    1
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 3.1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7035 (ライトグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Agメッキ、下地Ni 嵌合側
    Ni下地+Ag下地+Snメッキ 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 33.35 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140011489
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415