登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs pour cartes
09 06 116 2511
型号: 09 06 116 2511
CONECTOR ELETR DIN-Power H016 MS-3,2C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 16
弯式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 116 2511
CONECTOR ELETR DIN-Power H016 MS-3,2C1-1
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type H16
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion
PCB至电缆
Nombre de contacts
16
Configuration de contact
z 和 d 排,位置 4、8……28、32
Fixation pour circuit imprimé
带固定法兰
Données techniques
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5.08 mm
10.16 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
6.5 mm
10.16 mm
Intensité nominale
15 A
Intensité nominale
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distance d'isolement
≥ 4.1 mm
Ligne de fuite
≥ 8 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 8 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 90 N
Force d'arrachement
≤ 90 N
Classe de performance
1
符合 IEC 60603-2 标准
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
3.1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Couleur (d'insert)
RAL 7032(卵石灰)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀银 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
26,58 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140011526
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04