Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
17
Cikkszám: 09 06 015 2914
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌15 A
Érintkezők: 15
Egyenes
Réz ötvözet
Ezüst a nikkelen Illeszkedő oldal, Ezüst a nikkelen Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1, IEC 60603-2 szerint
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 06 015 2914
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
17
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type H15
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 15
  • Érintkező konfigurá Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Vezető érintkező a helyén z32
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5.08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 15 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 4.5 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 8 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 8 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 90 N
  • Kihúzási erő ≤ 90 N
  • Teljesítményszint
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 3.1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 23.7 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140010857
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás