Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 06 203 2811
型号: 09 06 203 2811
DIN-Power H3003FS-4,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 203 2811
DIN-Power H3003FS-4,0C1-1
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ H 3
Element
Złącze żeńskie
Opis kontaktu
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Liczba kontaktów
3
Długość przyłączenia
4 mm
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5,08 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
5,08 mm
Prąd znamionowy
15 A
Prąd znamionowy
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Odstęp izolacyjny
≥ 4 mm
Długość drogi upływu
≥ 3,7 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 8 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 20 N
Siła wycofania
≤ 20 N
Klasa właściwości
1
IEC 60603-2 uyarınca
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
2,5 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Kolor (wkład)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Materiał (kontaktów)
Bakır alaşımı
Powierzchnia (kontakty)
Gümüş kaplı Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV status
uyumlu
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
İçermez
REACH ANEKS XIV substancje
İçermez
REACH SVHC substancje
İçermez
Propozycja Kalifornijska 65
Evet
Propozycja Kalifornijska 65
Nikel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2 (tamamlayıcı)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
3,95 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140012691
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612