登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Connecteurs de câble et cordons
09 06 231 6821
型号: 09 06 231 6821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 231 6821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type MH 24 + 7
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à wrapper
Raccordement cosses Faston
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Capot prolongateur
Nombre de contacts
31
Nombre de contacts de signal
24
Nombre de contacts de puissance
7
Configuration de contact
Rangées z, d et b, positions 2, 4, ... , 14, 16 et rangée z, positions 20, 24, 28, 32 et rangée d, positions 22, 26, 30
Longueur du raccordement
22 mm
Codage
Codage des trous
Codage par l'isolant
Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
3,81 mm
5,08 mm
Intensité nominale
6 A
15 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Intensité nominale (partie signal)
6 A
Intensité nominale (puissance)
15 A
Distance d'isolement
≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Ligne de fuite
≥ 3 mm
≥ 8 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 15 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 85 N
Force d'arrachement
≤ 85 N
Classe de performance
2
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 400
Tension d’essai U
r.m.s.
1,55 kV (contact-contact)
1,55 kV (contact-terre)
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble Côté de branchement, contacts de signal
Plaqué argent Côté de branchement, contacts de puissance
Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de signal
Sn sur Ni Côté de raccordement, contacts de puissance
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2 (complément)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
30 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140013032
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04