配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9996
DIN-Power fixing bracket B right,cod-m
DIN-Power fixing bracket B right,cod-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定ブラケット B
オスコネクタ用, コーディング付き, 右, 15 mm, マルチ固定, M2.5 ナット付き
プラスチック、メタルメッキ
メタリック
注释
比较
型号: 09 06 900 9996
DIN-Power fixing bracket B right,cod-m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • アクセサリータイプ 固定ブラケット B
  • アクセサリーの説明
    オスコネクタ用
    コーディング付き
    15 mm
    マルチ固定
    M2.5 ナット付き
材質
  • 材質(アクセサリー) プラスチック、メタルメッキ
  • カラー(アクセサリー) メタリック
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 2.21 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140014671
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400