配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9975
DIN-Power Rastelement
DIN-Power Rastelement

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 9975
DIN-Power Rastelement
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Befestigungswinkel
  • Zubehörbeschreibung Bauform F
Ausführung
  • Hinweise Je Federleiste 2 Stück bestellen.
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,682 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140010246
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Catalogues & Brochures
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较