配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 6421
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6421
FEDER-KONT. F-CRIMP2;2祄AU,2500 AUF HAS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto soldable
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 2500 piezas en bobina
Características técnicas
  • Nivel de desempeño
    1
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.000 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009356
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522