Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
7
Codice prodotto: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, single
DIN-Power crimp 2,M, PL2, single

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Contatto Maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Sezione conduttori: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, single
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
7
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo FM
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Dettagli applicativi Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina.
  • Confezione Contatto singolo
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 0,56 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diametro esterno del cavo 0,8 ... ‌2 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
  • Classe di lavoro
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Resistenza a trazione 15 ... ‌60 N
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1.000
  • Peso netto 0,28 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140009820
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta