登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 000 9542
型号: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
DIN 41612
Kontaktart
Crimpkontakt
Kontakte für
DIN 41612 Bauform FM
DIN 41612 Bauform 2F
DIN 41612 Bauform F9
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Messerkontakt
Fertigungsverfahren
gestanzte Kontakte
Lieferumfang
2500 Kontakte am Band
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,5 ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Aderaußendurchmesser
1,6 ... 2,8 mm
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Abisolierlänge
3,5 ... 4 mm
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Zugfestigkeit
60 ... 135 N
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Ni anschlussseitig
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2 (normergänzend)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.660 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140009721
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03