配套产品
配套产品
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
후드/하우징
14
型号: 09 06 016 3302
VERVIELFACHER
VERVIELFACHER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
分线器
压接针
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 06 016 3302
VERVIELFACHER
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Tools
2
Accessories
12
후드/하우징
14
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 F
  • 요소 분배기
버전
  • 터미네이션 방법 压接针
  • 연결 유형 飞线
  • PCB 고정 带固定法兰
  • 상세설명 请单独订购压接针。
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 5.08 mm
  • 정격 전류 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 기중 거리 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    2.5 kV (接点-地)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
자재 특성
  • 재료 (인서트) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 10.167 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140010901
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415