配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9946
DIN Power locking lever for shroud F
DIN Power locking lever for shroud F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定杆
用于母连接器, F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9946
DIN Power locking lever for shroud F
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Enclavamiento
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    Tipo F
Versión
  • Detalles Pida 2 piezas para un conector.
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,52 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140010604
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400