Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
12
Érintkező vezetők
14
Cikkszám: 09 06 048 0504
DIN-Power tokos csatlakozóház B15
DIN-Power tokos csatlakozóház B15

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
20 mm
Hőre lágyuló műanyag, Üvegszál erősítés
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 06 048 0504
DIN-Power tokos csatlakozóház B15
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
12
Érintkező vezetők
14
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Tartozék típusa Shell housing
  • A tartozék leírása 20 mm
Verzió
  • Verzió Top/side entry
  • A kábelek száma 4
  • Kábelbevezetés 4x
  • Törésgátló With cable clamps
  • Rögzítés típusa Locking levers or locking screws
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (kiegészítők)
    Thermoplastic
    Fibre-glass reinforced
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 40 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140011113
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás