配套产品
配套产品
アクセサリ
13
インサート
14
型号: 09 06 048 0505
DIN-Power shell housing B20
DIN-Power shell housing B20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0505
DIN-Power shell housing B20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
13
インサート
14
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称
    タイプ F
    タイプ H
    タイプ MH
  • アクセサリータイプ シェルハウジング
  • アクセサリーの説明 20 mm
バージョン
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 4
  • ケーブルエントリー 4x
  • ストレインリリーフ ケーブルクランプ付き
  • ロックタイプ ロックレバーまたはロックネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質(アクセサリー)
    サーモプラスチック
    ガラス繊維入り強化
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 49 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140011120
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较