19
Tools
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 23 148 6921
型号: 09 23 148 6921
DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 148 6921
DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type 2C
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
PCB til kabel
Antal kontakter
48
Kontaktkonfiguration
Række a, b og c, position 1, 2, ... , 15, 16
Kodning
Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
3
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
≥ 1,2 mm
Krybeafstand
≥ 1,2 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 45 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 30 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 400
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au over NiP over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2 (supplerende)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
5 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140041660
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612