19
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 23 348 6921
型号: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ 2C
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Förlängarkort
PCB till kabel
Antal kontakter
48
Kontaktkonfiguration
Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 15, 16
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Med snäppklämma
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
Märkström
2 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 1,2 mm
Krypavstånd
≥ 1,2 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 45 N
Urtagningskraft
≤ 30 N
Prestandanivå
2
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 400
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över NiP över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (komplementär)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
7,88 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140042087
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found