配套产品
配套产品
Combinables
20
Tools
1
饰品
2
型号: 09 28 148 6519
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 28 148 6519
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Tools
1
饰品
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ 2R
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Dopuszczalne są odchylenia kolorów i cętki
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 48
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a, b i c, pozycje 1, 2, ... , 15, 16
  • Długość przyłączenia 2,5 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 15 s)
  • Siła łączenia ≤ 45 N
  • Siła wycofania ≤ 30 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) beżowy
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Pd/Ni na Ni
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 7,3 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140042872
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较