登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 75 120 6569
型号: 09 75 120 6569
DIN Signal 3Q020MR-2,5C1-2 w/o Flange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 75 120 6569
DIN Signal 3Q020MR-2,5C1-2 w/o Flange
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type 3Q
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Eigenschappen
Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Aantal contacten
20
Contactconfiguratie
Rijen a en b, posities 1, 2, ... , 9, 10
Afsluitingslengte
2,5 mm
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Zonder bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 1,2 mm
Kruipweg
≥ 1,2 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
Insteekkracht
≤ 20 N
Uittrekkracht
≤ 20 N
Prestatieniveau
2
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 400
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
Beige
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Pd/Ni over Ni
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2 (aanvullend)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
4,15 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140104518
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications