PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 000 6225
型号: 09 03 000 6225
DIN-Signal 40A FE contact solder Mflat
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6225
DIN-Signal 40A FE contact solder Mflat
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
har-modular®
Tipo de contacto
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Descripción del contacto
Recto
Contactos para
DIN 41612 Tipo M plano
har-modular® Módulo M-plano, hembra, recto
Versión
Tipo
Contacto hembra para conectores hembra
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
De placa de circuitos impresos a cable
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 40 A
Fuerza de inserción
≤ 10 N
Fuerza de extracción
≥ 1,6 N
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41626
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
1,045 g
País de origen
Hungría
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140004115
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
har-modular®