登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune de la placa de bază la placa fiică
09 02 664 6921
型号: 09 02 664 6921
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 02 664 6921
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-cod
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
DIN 41612
Identificare
Tip B
Element
Conector tată
Descrierea contactului
Unghiular
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în val
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Card de extensie
PCB la cablu
Număr de contacte
64
Configuraţie contact
Rândurile a şi b, poziţiile 1, 2, ... , 31, 32
Codificare
Codificare cu pierderea contactelor
Codificare laterală
Fixare PCB
Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2,54 mm
Curent nominal
2 A
Curent nominal
Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
Distanţă în aer
≥ 1,2 mm
Distanţa în izolator
≥ 1,2 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 60 N
Forţă de extragere
≤ 40 N
Nivel de performanţă
2
conf. cu IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 400
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
0,618 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140003774
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found