Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Zubehör
1
Parça numarası: 09 03 232 6834
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌2 A
Kontaklar: 32
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 03 232 6834
DIN-Signal C032FS-2,9C1-2
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Zubehör
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip C
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 32
  • Kontak yapılandırması Sıra a, konum 1, 2, ... , 31, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 30 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 20 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 11,46 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140196360
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın