配套产品
配套产品
Combinables
30
Tools
2
型号: 09 03 364 6951
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2-V2-clip
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2-V2-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 364 6951
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2-V2-clip
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo C
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación 波峰焊接接线方式
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Número de contactos 64
  • Configuración de contacto a、c 排,位置 1、2……31、32
  • Contacto de guía en posición
    a1
    a32
  • Codificación 不缺针的编码方式
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    带固定法兰
    带压入式卡钩
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distancia de separación ≥ 1.2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1.2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (aislante) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Color (aislante) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 13,6 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140007550
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较