Contactconfiguratie
Rows a, b en c, posities 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30 en rijen a en c, posities 1, 2, 32 en rij a, positie 31
Afsluitingslengte
4,5 mm
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
3
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>1012 Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB