配套产品
配套产品
Combinables
40
Tools
1
型号: 09 03 196 6919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-2
DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 196 6919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
40
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type C
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
  • Eigenschappen Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 96
  • Contactconfiguratie Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32
  • Codering
    Codering met verlies van contacten
    Zijkantcodering
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,2 mm
  • Kruipweg ≥ 1,2 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au over NiP over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 13,5 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140005785
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较