Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Osa number: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
DIN-Signal high current f, 20A screw

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Screw contact
Rated current: ≤20 A
Female contact for female connectors
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side
Notes
Compare
Osa number: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
toote detailid
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 접점 유형 스크류 접점
  • 접점
    DIN 41612 타입 M
    DIN 41612 타입 MH 21+5
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 터미네이션 방법 버스바 상의 나사 고정
  • 젠더 암형 접점 암형 커넥터 지원
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 정격 전류 ≤ 20 A
  • 삽입 포스 ≤ 10 N
  • 철수 포스 ≥ 1.6 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금 체결 측면
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41626
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 3 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140215313
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare